直交轴减速器KNZ63.

KNZ63.DCA63..型直交轴减速电机在同一个箱体中结合了直交轴级和行星级,因此结构非常紧凑。由于其行星输出级由5个硬化烧结钢制成的直齿行星齿轮组成,因此这种减速电机具有很高的扭矩。通过上游的斜齿行星级,直交轴级的翻滚性能得到了优化。由此提高了运行平稳性。由于效率高,这种直交轴减速电机不会出现自锁。

下图所示为规格型式的概览。

名称

KNZ..A

适配器安装,带滑键的实心轴

下表所示为带直交轴减速器的MOVIMOT® performance ELV驱动装置的主要技术数据概览。

驱动装置

KNZ63 DCA..

技术数据

额定输出转速

基于ne = 4000 min-1

n输出

min-1

236

74 / 47

持续输出扭矩

基于ne = 1500 min-1

M输出

Nm

8

22

输出扭矩峰值

M峰值

Nm

20

56

径向力,输出侧,在M输出

基于ne = 1500 min-1

F横向

N

600

600

减速比

i

17

54 / 84.8

级数

2

3

齿轮啮合间隙

<1.2°

<1.2°