行星减速器
PNZ63.DCA63..型行星减速电机具有可承受过载的减速器,能够应对较高的峰值负荷。这种行星减速电机结构紧凑,运行非常平稳,性能非常出众。它可在第一和第二级实现较高的减速比。这种减速电机不会出现轴偏移。
下图所示为规格型式的概览。
名称 | |
|---|---|
PNZ..A | 适配器安装,带滑键的实心轴 |
下表所示为带行星减速器的MOVIMOT® performance ELV驱动装置的主要技术数据概览。
驱动装置 | PNZ63 DCA.. | ||
|---|---|---|---|
|
|
| |
额定输出转速 基于ne = 4000 min-1 | n输出 min-1 | 800 | 267 / 89 |
持续输出扭矩 基于ne = 1500 min-1 | M输出 Nm | 22 | 61 / 58 |
输出扭矩峰值 | M峰值 Nm | 66 | 150 |
径向力,输出侧,在M输出下 基于ne = 1500 min-1 | F横向 N | 350 | 350 |
减速比 | i | 5 | 15 / 45 |
级数 | 1 | 2 | |
齿轮啮合间隙 | < 1.1° | < 1.2° | |