Reductores planetarios
El motorreductor planetario del tipo PNZ63. DCA63.. tiene un reductor capacidad de sobrecarga para elevadas cargas máximas. Con una posición de montaje compacta, el motorreductor planetario ofrece una suavidad de marcha muy buena y es muy potente. El motorreductor ofrece elevados índices de reducción en la primera y en la segunda etapas. No presenta desalineamiento de eje.
La tabla siguiente ofrece una vista general de los tipos de versión.
Designación | |
|---|---|
PNZ..A | Montaje de adaptador, eje macizo con chaveta |
La tabla siguiente muestra una vista general de los datos técnicos más importantes de las unidades de accionamiento MOVIMOT® performance ELV con reductor planetario.
Unidad de accionamiento | PNZ63 DCA.. | ||
|---|---|---|---|
|
|
| |
Velocidad de salida nominal referida a ne = 4000 min-1 | na min-1 | 800 | 267 / 89 |
Par de salida continuo referida a ne = 1500 min-1 | Ma Nm | 22 | 61 / 58 |
Par de salida máximo | Mpk Nm | 66 | 150 |
Carga radial en el lado de salida con Ma referida a ne = 1500 min-1 | FRa N | 350 | 350 |
Índices de reducción | i | 5 | 15 / 45 |
Número de etapas | 1 | 2 | |
Holgura del reductor | < 1,1° | < 1,2° | |