Planetengetriebe
Der Planetengetriebemotor des Typs PNZ63. DCA63.. hat ein überlastfähiges Getriebe für hohe Spitzenlasten. Bei einer kompakten Bauform bietet der Planetengetriebemotor eine sehr gute Laufruhe und ist sehr leistungsstark. Der Getriebemotor bietet hohe Untersetzungen in erster und zweiter Stufe. Er hat keinen Achsversatz.
Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die Ausführungsarten.
Bezeichnung | |
|---|---|
PNZ..A | Adapteranbau, Vollwelle mit Passfeder |
Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der MOVIMOT® performance ELV – Antriebseinheiten mit Planetengetriebe.
Antriebseinheit | PNZ63 DCA.. | ||
|---|---|---|---|
|
|
| |
Nenn-Abtriebsdrehzahl bezogen auf ne = 4000 min-1 | na min-1 | 800 | 267 / 89 |
Dauerabtriebsmoment bezogen auf ne = 1500 min-1 | Ma Nm | 22 | 61 / 58 |
Spitzenabtriebsmoment | Mpk Nm | 66 | 150 |
Querkraft abtriebsseitig bei Ma bezogen auf ne = 1500 min-1 | FRa N | 350 | 350 |
Untersetzungen | i | 5 | 15 / 45 |
Stufenzahl | 1 | 2 | |
Getriebespiel | < 1.1° | < 1.2° | |