Redutor planetário

O motorredutor planetário do tipo PNZ63. O DCA63.. possui um redutor com capacidade de sobrecarga para altas cargas de pico. Com uma forma construtiva compacta, o motorredutor planetário oferece uma suavidade de deslocamento e é muito potente. O motorredutor oferece altas reduções do redutor no primeiro e segundo estágio. Ele não possui deslocamento angular.

A tabela a seguir mostra uma visão geral dos tipos de versão.

Denominação

PNZ..A

Acessório do adaptador, eixo maciço com chaveta

A tabela a seguir fornece uma visão geral dos dados técnicos mais importantes das unidades de acionamento MOVIMOT® performance ELV com redutor planetário.

Unidade de acionamento

PNZ63 DCA..

Dados técnicos

Rotação de saída nominal

com relação a ne = 4000 min-1

na

min-1

800

267/89

Torque de saída contínuo

com relação a ne = 1500 min-1

Ma

Nm

22

61/58

Pico de torque de saída

Mpk

Nm

66

150

Força radial no lado de saída em Ma

com relação a ne = 1500 min-1

FRa

N

350

350

Reduções do redutor

i

5

15/45

Número de estágios

1

2

Folga do redutor

< 1.1°

< 1.2°