Redutor angular KNZ63.

O motorredutor angular do tipo KNZ63. O DCA63.. possui uma forma construtiva compacta devido à combinação dos estágios angular e planetário em uma carcaça. O motorredutor tem altos torques porque o estágio de saída planetário consiste em 5 engrenagens planetárias de dentes retos feitas de aço sinterizado endurecido. Com um estágio planetário helicoidal a montante, o estágio de engrenagem cônica é projetado para otimizar os rolamentos. Isso melhora a suavidade de deslocamento. Devido ao alto grau de rendimento, o motoredutor angular não é autotravante.

A tabela a seguir mostra uma visão geral dos tipos de versão.

Denominação

KNZ..A

Acessório do adaptador, eixo maciço com chaveta

A tabela a seguir fornece uma visão geral dos dados técnicos mais importantes das unidades de acionamento MOVIMOT® performance ELV com motoredutor angular.

Unidade de acionamento

KNZ63 DCA..

Dados técnicos

Rotação de saída nominal

com relação a ne = 4000 min-1

na

min-1

236

74/47

Torque de saída contínuo

com relação a ne = 1500 min-1

Ma

Nm

8

22

Pico de torque de saída

Mpk

Nm

20

56

Força radial no lado de saída em Ma

com relação a ne = 1500 min-1

FRa

N

600

600

Reduções do redutor

i

17

54/84.8

Número de estágios

2

3

Folga do redutor

<1.2°

<1.2°