Redutor angular W.0.
O motorredutor angular do tipo W.0. DCA63.. oferece uma ampla gama de rotações nominais com 5 reduções do redutor. O motorredutor angular possui a engrenagem SPIROPLAN® comprovada e pode ser fornecida com eixo oco ou maciço.
A tabela a seguir mostra uma visão geral dos tipos de versão.
Denominação | |
|---|---|
W.. | Eixo maciço com chaveta |
WA.. | Eixo oco com rasgo de chaveta |
A tabela a seguir fornece uma visão geral dos dados técnicos mais importantes das unidades de acionamento MOVIMOT® performance ELV com redutor angular e engrenagem SPIROPLAN®.
Unidade de acionamento | W02 DCA.. WA02 DCA.. | W03 DCA.. WA03 DCA.. | |
|---|---|---|---|
|
|
| |
Rotação de saída nominal com relação a ne = 4000 min-1 | na min-1 | 609 – 83 | 609 – 83 |
Torque de saída contínuo com relação a ne = 1500 min-1 | Ma Nm | (12) / 15 | (19) / 25 |
Pico de torque de saída | Mpk Nm | (12) / 15 | (19) / 25 |
Força radial no lado de saída em Ma com relação a ne = 1500 min-1 | FRa N | 900 | 1800 |
Reduções do redutor | i | 6.57 – 48.0 | 6.57 – 48.0 |
Número de estágios | 1 | 1 | |
Folga do redutor | < 0.5° | < 0.5° | |