Redutor de eixos paralelos

O motorredutor de eixos paralelos do tipo F.0. Devido à sua forma construtiva, DCA63.. representa uma alternativa à transmissão por correia. O redutor de eixos paralelos tem a engrenagem helicoidal comprovada e está disponível opcionalmente com um eixo oco ou maciço. Um eixo oco permite mecanismos de translação com um eixo contínuo.

A tabela a seguir mostra uma visão geral dos tipos de versão.

Denominação

F..

Eixo maciço com chaveta

FA..

Eixo oco com rasgo de chaveta

A tabela a seguir fornece uma visão geral dos dados técnicos mais importantes das unidades de acionamento MOVIMOT® performance ELV com redutores de eixos paralelos.

Unidade de acionamento

F02 DCA...

FA02 DCA...

F03 DCA...

FA03 DCA...

Dados técnicos

Rotação de saída nominal

com relação a ne = 4000 min-1

na

min-1

634 – 83

621 – 84

Torque de saída contínuo

com relação a ne = 1500 min-1

Ma

Nm

15

30

Pico de torque de saída

Mpk

Nm

18

36

Força radial no lado de saída em Ma

com relação a ne = 1500 min-1

FRa

N

900

1800

Reduções do redutor

i

6.31 – 48.03

6.44 – 47.79

Número de estágios

3

3

Folga do redutor

< 1°

< 1°