Flachgetriebe
Der Flachgetriebemotor des Typs F.0. DCA63.. stellt durch seine Bauform eine Alternative zum Riemenvorgelege dar. Das Flachgetriebe besitzt die bewährte Schrägverzahnung und ist wahlweise mit Hohl- oder Vollwelle lieferbar. Eine Hohlwelle ermöglicht Fahrantriebe mit durchgehender Achse.
Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die Ausführungsarten.
Bezeichnung | |
|---|---|
F.. | Vollwelle mit Passfeder |
FA.. | Hohlwelle mit Passfedernut |
Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der MOVIMOT® performance ELV – Antriebseinheiten mit Flachgetriebe.
Antriebseinheit | F02 DCA... FA02 DCA... | F03 DCA... FA03 DCA... | |
|---|---|---|---|
|
|
| |
Nenn-Abtriebsdrehzahl bezogen auf ne = 4000 min-1 | na min-1 | 634 – 83 | 621 – 84 |
Dauerabtriebsmoment bezogen auf ne = 1500 min-1 | Ma Nm | 15 | 30 |
Spitzenabtriebsmoment | Mpk Nm | 18 | 36 |
Querkraft abtriebsseitig bei Ma bezogen auf ne = 1500 min-1 | FRa N | 900 | 1800 |
Untersetzungen | i | 6.31 – 48.03 | 6.44 – 47.79 |
Stufenzahl | 3 | 3 | |
Getriebespiel | < 1° | < 1° | |