Winkelgetriebe W.0.
Der Winkelgetriebemotor des Typs W.0. DCA63.. bietet ein erweitertes Nenndrehzahlspektrum durch 5 Untersetzungen. Das Winkelgetriebe besitzt die bewährte SPIROPLAN®-Verzahnung und ist wahlweise mit Hohl- oder Vollwelle lieferbar.
Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die Ausführungsarten.
Bezeichnung | |
|---|---|
W.. | Vollwelle mit Passfeder |
WA.. | Hohlwelle mit Passfedernut |
Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der MOVIMOT® performance ELV – Antriebseinheiten mit Winkelgetriebe und SPIROPLAN® Verzahnung.
Antriebseinheit | W02 DCA.. WA02 DCA.. | W03 DCA.. WA03 DCA.. | |
|---|---|---|---|
|
|
| |
Nenn-Abtriebsdrehzahl bezogen auf ne = 4000 min-1 | na min-1 | 609 – 83 | 609 – 83 |
Dauerabtriebsmoment bezogen auf ne = 1500 min-1 | Ma Nm | (12) / 15 | (19) / 25 |
Spitzenabtriebsmoment | Mpk Nm | (12) / 15 | (19) / 25 |
Querkraft abtriebsseitig bei Ma bezogen auf ne = 1500 min-1 | FRa N | 900 | 1800 |
Untersetzungen | i | 6.57 – 48.0 | 6.57 – 48.0 |
Stufenzahl | 1 | 1 | |
Getriebespiel | < 0.5° | < 0.5° | |