Winkelgetriebe KNZ63.
Der Winkelgetriebemotor des Typs KNZ63. DCA63.. hat eine kompakte Bauform aufgrund der Kombination der Winkel- und Planetenstufe in einem Gehäuse. Der Getriebemotor besitzt hohe Drehmomente, da die Planetenabtriebsstufe aus 5 geradverzahnten Planetenrädern aus gehärtetem Sinterstahl besteht. Bei einer vorgeschalteten schrägverzahnten Planetenstufe ist die Winkelradstufe wälzoptimiert ausgelegt. Dadurch wird die Laufruhe verbessert. Durch den hohen Wirkungsgrad hat der Winkelgetriebemotor keine Selbsthemmung.
Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die Ausführungsarten.
Bezeichnung | |
|---|---|
KNZ..A | Adapteranbau, Vollwelle mit Passfeder |
Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der MOVIMOT® performance ELV – Antriebseinheiten mit Winkelgetriebe.
Antriebseinheit | KNZ63 DCA.. | ||
|---|---|---|---|
|
|
| |
Nenn-Abtriebsdrehzahl bezogen auf ne = 4000 min-1 | na min-1 | 236 | 74 / 47 |
Dauerabtriebsmoment bezogen auf ne = 1500 min-1 | Ma Nm | 8 | 22 |
Spitzenabtriebsmoment | Mpk Nm | 20 | 56 |
Querkraft abtriebsseitig bei Ma bezogen auf ne = 1500 min-1 | FRa N | 600 | 600 |
Untersetzungen | i | 17 | 54 / 84.8 |
Stufenzahl | 2 | 3 | |
Getriebespiel | <1.2° | <1.2° | |