Reductores de ejes perpendiculares KNZ63.

El motorreductor de ejes perpendiculares del tipo KNZ63. DCA63.. tiene una posición de montaje compacta gracias a la combinación de las etapas angular y planetaria en una carcasa. El motorreductor tiene pares elevados porque la etapa de salida planetaria consta de 5 ruedas planetarias de dentado recto fabricadas en acero sinterizado endurecido. Con una etapa planetaria helicoidal preconectada, la etapa de engranaje angular está diseñada para optimizar el rodamiento. De este modo se mejora la suavidad de marcha. Gracias al elevado grado de rendimiento, el motorreductor de ejes perpendiculares no tiene autobloqueo.

La tabla siguiente ofrece una vista general de los tipos de versión.

Designación

KNZ..A

Montaje de adaptador, eje macizo con chaveta

La tabla siguiente muestra una vista general de los datos técnicos más importantes de las unidades de accionamiento MOVIMOT® performance ELV con reductor de ejes perpendiculares.

Unidad de accionamiento

KNZ63 DCA..

Datos técnicos

Velocidad de salida nominal

referida a ne = 4000 min-1

na

min-1

236

74 / 47

Par de salida continuo

referida a ne = 1500 min-1

Ma

Nm

8

22

Par de salida máximo

Mpk

Nm

20

56

Carga radial en el lado de salida con Ma

referida a ne = 1500 min-1

FRa

N

600

600

Índices de reducción

i

17

54 / 84,8

Número de etapas

2

3

Holgura del reductor

<1.2°

<1.2°