Reductores de ejes paralelos
El motorreductor de ejes paralelos del tipo F.0. DCA63.. es una alternativa a la transmisión adicional por correa dentada gracias a su posición de montaje. El reductor de ejes paralelos tiene el acreditado engranaje helicoidal y está disponible opcionalmente con eje hueco o macizo. Un eje hueco permite accionamientos de traslación con un eje continuo.
La tabla siguiente ofrece una vista general de los tipos de versión.
Designación | |
|---|---|
F.. | Eje macizo con chaveta |
FA.. | Eje hueco con chavetero |
La tabla siguiente muestra una vista general de los datos técnicos más importantes de las unidades de accionamiento MOVIMOT® performance ELV con reductor de ejes paralelos.
Unidad de accionamiento | F02 DCA... FA02 DCA... | F03 DCA... FA03 DCA... | |
|---|---|---|---|
|
|
| |
Velocidad de salida nominal referida a ne = 4000 min-1 | na min-1 | 634 – 83 | 621 – 84 |
Par de salida continuo referida a ne = 1500 min-1 | Ma Nm | 15 | 30 |
Par de salida máximo | Mpk Nm | 18 | 36 |
Carga radial en el lado de salida con Ma referida a ne = 1500 min-1 | FRa N | 900 | 1800 |
Índices de reducción | i | 6.31 – 48.03 | 6.44 – 47.79 |
Número de etapas | 3 | 3 | |
Holgura del reductor | < 1° | < 1° | |