平行轴斜齿轮减速器
由于所采用的结构型式,F.0.DCA63..型平行轴斜齿轮减速电机是皮带传动中间轴的一种替代方案。平行轴斜齿轮减速器带有成熟的斜齿传动装置,可选择配置空心轴或实心轴。空心轴可通过连续的轴实现牵引驱动。
下图所示为规格型式的概览。
名称 | |
|---|---|
F.. | 带滑键的实心轴 |
FA.. | 带键槽的空心轴 |
下表所示为带平行轴斜齿轮减速器的MOVIMOT® performance ELV驱动装置的主要技术数据概览。
驱动装置 | F02 DCA... FA02 DCA... | F03 DCA... FA03 DCA... | |
|---|---|---|---|
|
|
| |
额定输出转速 基于ne = 4000 min-1 | n输出 min-1 | 634 – 83 | 621 – 84 |
持续输出扭矩 基于ne = 1500 min-1 | M输出 Nm | 15 | 30 |
输出扭矩峰值 | M峰值 Nm | 18 | 36 |
径向力,输出侧,在M输出下 基于ne = 1500 min-1 | F横向 N | 900 | 1800 |
减速比 | i | 6.31 – 48.03 | 6.44 – 47.79 |
级数 | 3 | 3 | |
齿轮啮合间隙 | < 1° | < 1° | |