Designación de modelo
La siguiente tabla muestra la designación de modelo del accionamiento.
PN | Serie del reductor PN = Reductor planetario KN = Reductor de ejes perpendiculares W = Reductor de ejes perpendiculares con engranaje SPIROPLAN® F = Reductor de ejes paralelos | |
Z | Versión de eje Z = Eje macizo (sólo PNZ.. y KNZ..) A = Reductor de eje hueco con eje hueco Sin letra de identificación = Eje macizo (sólo W.. y F..) | |
63 | Tamaño 63 02 03 | |
A | Versión A = Montaje de reductor | |
DC | Reductor compacto DC | |
A | Familia de motores | |
63 | Tamaño del motor | |
S | Longitud de montaje S M L | Potencia nominal 180 W 272 W 356 W |
- |
| |
4 | Velocidad 4 = 4000 min-1 | |
L | Tensión del sistema 48 V CC | |
P | Regulador integrado | |
/ |
| |
BHA | Opción freno | |
/ |
| |
EZ2Z | Encoder EZ2Z = Encoder Mono-Vuelta con conexión MOVILINK®-DDI AZ2Z = Encoder Multi-Vuelta con conexión MOVILINK®-DDI | |
/ |
| |
DSI | Variante de comunicación DFC = Direct Fieldbus Communication DSI = Direct Systembus Installation | |
/ |
| |
C | Versión específica del cliente | |
/ |
| |
P | Parámetros específicos de fábrica | |