Denominação do tipo
A tabela a seguir mostra a denominação do tipo do acionamento.
PN | Tipo do redutor PN = Redutor planetário KN = Redutor angular W = Redutor angular com engrenagem SPIROPLAN® F = Redutor de eixos paralelos | |
Z | Versão do eixo Z = Eixo sólido (somente PNZ.. e KNZ..) A = Redutor versão com eixo com eixo oco Sem letra de código = eixo sólido (somente W.. e F..) | |
63 | Tamanho 63 02 03 | |
A | Versão A = Montagem do redutor | |
CC | Acionamento compacto CC | |
A | Série de motores | |
63 | Tamanho do motor | |
S | Comprimento de construção S M L | Potência nominal 180 W 272 W 356 W |
- |
| |
4 | Rotação 4 = 4000 min-1 | |
L | Tensão da rede 48 VCC | |
P | Controlador integrado | |
/ |
| |
BHA | Freio opcional | |
/ |
| |
EZ2Z | Encoder EZ2Z = Encoder de volta única com conexão DDI MOVILINK® AZ2Z = Encoder de múltiplas voltas com conexão MOVILINK® DDI | |
/ |
| |
DSI | Variante de comunicação DFC = Direct Fieldbus Communication DSI = Direct Systembus Installation | |
/ |
| |
C | Versão personalizada | |
/ |
| |
P | Parâmetros específicos de fábrica | |