型号描述
下表显示了驱动装置的型号描述。
PN | 减速器系列 PN = 行星减速器 KN = 直交轴减速器 W = 带SPIROPLAN®传动装置的直交轴减速器 F = 平行轴斜齿轮减速器 | |
Z | 轴规格 Z = 实心轴(仅PNZ..和KNZ..) A = 带空心轴的轴装式减速器 无标识字母 = 实心轴(仅W..和F..) | |
63 | 规格 63 02 03 | |
A | 规格 A = 减速器加装件 | |
DC | 直流紧凑型驱动装置 | |
A | 电机系列 | |
63 | 电机规格 | |
S | 长度 S M L | 额定功率 180 W 272 W 356 W |
- |
| |
4 | 转速 4 = 4000 min-1 | |
L | DC 48 V系统电压 | |
P | 集成型控制器 | |
/ |
| |
BHA | 制动器选件 | |
/ |
| |
EZ2Z | 编码器 EZ2Z = 单圈编码器,带MOVILINK®-DDI连接 AZ2Z = 多圈编码器,带MOVILINK®-DDI连接 | |
/ |
| |
DSI | 通讯类型 DFC = Direct Fieldbus Communication(直接现场总线通讯) DSI = Direct Systembus Installation(直接系统总线安装) | |
/ |
| |
C | 客户特定结构 | |
/ |
| |
P | 工厂特定的参数 | |