Typenbezeichnung
Die folgende Tabelle zeigt die Typenbezeichnung des Antriebs.
PN | Baureihe Getriebe PN = Planetengetriebe KN = Winkelgetriebe W = Winkelgetriebe mit SPIROPLAN®-Verzahnung F = Flachgetriebe | |
Z | Wellenausführung Z = Vollwelle (nur PNZ.. und KNZ..) A = Aufsteckgetriebe mit Hohlwelle Ohne Kennbuchstabe = Vollwelle (nur W.. und F..) | |
63 | Baugröße 63 02 03 | |
A | Ausführung A = Getriebe-Anbau | |
DC | DC-Kompaktantrieb | |
A | Motorfamilie | |
63 | Motorgröße | |
S | Baulänge S M L | Bemessungsleistung 180 W 272 W 356 W |
- |
| |
4 | Drehzahl 4 = 4000 min-1 | |
L | Systemspannung DC 48 V | |
P | integrierter Regler | |
/ |
| |
BHA | Option Bremse | |
/ |
| |
EZ2Z | Geber EZ2Z = Singleturn-Geber mit MOVILINK®-DDI-Anbindung AZ2Z = Multiturn-Geber mit MOVILINK®-DDI-Anbindung | |
/ |
| |
DSI | Kommunikationsvariante DFC = Direct Fieldbus Communication DSI = Direct Systembus Installation | |
/ |
| |
C | Kundenspezifische Ausführung | |
/ |
| |
P | Werksspezifische Parameter | |