Datos técnicos de interfaz EtherNet/IP™, interfaz Modbus-TCP
EtherNet/IP™, Modbus TCP | |
|---|---|
Identificación del fabricante | 013Bhex |
Device ID | 1Fhex |
Tecnología de conexión | Conector enchufable M12 |
Velocidad de transmisión en baudios compatible | 100 MBaudios/10 MBaudios (full duplex, half duplex) |
Protocolos de aplicación | EtherNet/IP™, Modbus TCP, HTTP, SNMP, DHCP, SEW-Application-Services |
Números de puerto utilizados | 67/68, 80, 161, 310, 502, 2222, 44818 |
Perfiles de aplicación | CIP Safety (en preparación) |
Tipos de cables permitidos | A partir de categoría 5, clase D según IEC 11801 |
Longitud máxima de cable (de switch a switch) | 100 m |
Nombre del archivo EDS |
|