Technische Daten EtherNet/IP™-, Modbus-TCP-Schnittstelle

EtherNet/IP™, Modbus TCP

Herstellerkennung

013Bhex

Device ID

1Fhex

Anschlusstechnik

M12-Steckverbinder

Unterstützte Baudrate

100 MBaud/10 MBaud (vollduplex, halbduplex)

Applikationsprotokolle

EtherNet/IP™, Modbus TCP, HTTP, SNMP, DHCP, SEW-Application-Services

Verwendete Portnummern

67/68, 80, 161, 310, 502, 2222, 44818

Applikationsprofile

CIP Safety (in Vorbereitung)

Zulässige Leitungstypen

Ab Kategorie 5, Klasse D gemäß IEC 11801

Maximale Leitungslänge (von Switch zu Switch)

100 m

Name der EDS-Datei

SEW MOVI-C Extra-Low Voltage Drives.eds