Technische Daten PROFINET-IO-Schnittstelle
PROFINET IO | ||
|---|---|---|
Herstellerkennung | 010Ahex | |
Device ID | 013hex | |
Anschlusstechnik | M12-Steckverbinder | |
Baudrate | 100 MBaud (vollduplex) | |
Applikationsprotokolle | PROFINET IO, HTTP, SNMP, SEW-Application-Services | |
Verwendete Portnummern | 80, 161, 310, PROFINET DCE/RPC Ports (dynamisch über End Point Mapper) | |
Conformance Class | C | |
| Echtzeitklasse | RT (Real Time), IRT (Isochronous Realtime) |
| Netload Class | 3 |
| Topologie-Erkennung | ja (LLDP) |
| Automatische Adressierung | ja (LLDP, DCP) |
| I&M | 1 – 5 |
Medienredundanz | MRP | |
Shared Device | ja | |
Ethernet-Switch | 2 Ports, integriert | |
| Technologie | Cut Through, Store and Forward |
| Latenzzeit | 5.5 μs |
| Latenzzeit | abhängig von der Paketgröße |
Zulässige Leitungstypen | ab Kategorie 5, Klasse D gemäß IEC 11801 | |
Maximale Leitungslänge (von Switch zu Switch) | 100 m | |
Name der GSD-Datei | GSDML-V2.42-SEW-MOVI-C-Extra-Low-Voltage-Drives-20220208-140624.XML | |
Name der Bitmap-Datei | GSDML-010A-0013-SEW-MOVI-C-Extra-Low-Voltage-Drives.bmp | |