Datos técnicos de la interfaz EtherCAT®
EtherCAT® | |
|---|---|
Vendor ID | 59hex |
Product Code | 1Fhex |
Product Name | MOVI-C® Decentralized Electronics |
Tecnología de conexión | Conector enchufable M12 |
Velocidad de transmisión en baudios compatible | 100 Mbaudios (full duplex) |
EtherCAT® Services | CoE, FoE, VoE |
Protocolos de aplicación | EtherCAT®, SEW-Application-Services |
Perfiles de aplicación | – |
Tipos de cables permitidos | A partir de categoría 5, clase D según IEC 11801 |
Longitud de cable máxima | 100 m |
Nombre del archivo ESI | SEW_MOVI-C_Extra-Low_Voltage_Drives.xml |