Datos técnicos de la interfaz EtherCAT®, perfil CiA402

EtherCAT®, perfil CiA402

Vendor ID

59hex

Product Code

24Fhex

Product Name

MOVI-C® Extra-Low Voltage Drives CiA402

Tecnología de conexión

Conector enchufable M12

Velocidad de transmisión en baudios compatible

100 Mbaudios (full duplex)

EtherCAT® Services

CoE, FoE, VoE

Protocolos de aplicación

EtherCAT®, SEW-Application-Services

Perfiles de aplicación

CiA402

Longitud de cable máxima

100 m

Nombre del archivo ESI

SEW_MOVI-C_Extra-Low_Voltage_Drives_CiA402.xml