Topología de la instalación DFC..9 / DSI..9, con función STO, con tensión auxiliar de 24 V

La siguiente imagen muestra la topología de instalación estándar general con MOVIMOT® performance ELV:

[1]

La unidad de accionamiento se alimenta de corriente con una tensión de salida de 48 V CC procedente de la fuente de alimentación. La tensión auxiliar de 24 V para la alimentación del sistema lógico desconectado también se conecta a través de un cableado de 4 hilos. La imagen muestra la asignación del conector del cable de alimentación para la conexión directa a MOVIMOT® performance ELV. El conector del cable de alimentación tiene una rosca de conexión M12, es macho, de 5 polos y con codificación L. La longitud del cable debe dimensionarse en función de la fuente de alimentación y del caso de carga de los accionamientos.

[2]

Freno chopper externo con resistencia de frenado de ser necesario.

[3]

La longitud de cable máxima admisible del cable de bus de campo Ethernet entre las unidades de accionamiento es de 100 m. La longitud de cable máxima admisible entre el control y la unidad de accionamiento es de 100 m. Esta longitud de cable se puede ver reducida por motivo de los datos técnicos del control.