Topologia de instalação DFC..9 / DSI..9, com função STO, com tensão auxiliar de 24 V
A figura abaixo mostra uma topologia de instalação esquemática padrão com MOVIMOT® performance ELV:

[1] | A unidade de acionamento é alimentada por uma tensão de saída de 48 VCC da fonte de alimentação. A tensão auxiliar de 24 V para a alimentação lógica separada também é conectada através do cabeamento de 4 condutores. A figura mostra a atribuição do conector do cabo de alimentação com conexão direta ao MOVIMOT® performance ELV. O conector do cabo de alimentação possui um acessório M12, macho, 5 pinos e codificação em L. O comprimento do cabo deve ser dimensionado dependendo da fonte de alimentação e do caso de carga dos acionamentos. |
[2] | Chopper de frenagem externo com resistência de frenagem, se necessário. |
[3] | O comprimento máx. permitido para o cabo fieldbus Ethernet entre as unidades de acionamento é de 100 m. Os comprimentos máximos permitidos para os cabos entre o controle e a unidade de acionamento é de 100 m. Este comprimento do cabo pode ser reduzido devido aos dados técnicos do controle. |