DFC..9/DSI..9安装拓扑结构,带STO功能,带24 V辅助电压
下图显示带MOVIMOT® performance ELV的基本默认安装拓扑结构:

[1] | 驱动装置由电源件的DC 48 V输出电压供电。此外,还可通过4线布线连接用于单独逻辑供电的24 V辅助电压。图中显示了直接连接MOVIMOT® performance ELV时供电电缆插头的分配。供电电缆插头带M12连接螺纹,为公头、5针和L编码。电缆长度必须根据电源件和驱动装置的负载情况来确定。 |
[2] | 外部制动斩波器,必要时可配备制动电阻。 |
[3] | 驱动装置之间的以太网现场总线导线的最大允许长度为100 m。控制器与驱动装置之间的最大允许导线长度为100 m。该导线长度可根据控制器的技术数据而缩短。 |