Operação em 4 quadrantes e chopper de frenagem opcional

 

Na operação no modo gerador (operação de frenagem 4Q) do acionamento, a energia é alimentada no circuito de alimentação. Isso pode levar a um aumento da tensão no acionamento e na saída da alimentação de corrente de 48 VCC.

Uma rede CC com vários acionamentos permite a troca eficiente de energia entre diferentes acionamentos em diferentes estados operacionais. A energia de frenagem no modo gerador de acionamentos individuais pode ser realimentada para os outros acionamentos e usada para operação no modo motor.

Se necessário, é possível, opcionalmente, instalar um chopper de frenagem com uma resistência de frenagem para dissipar a energia que não é necessária na forma de calor.

Existe também a possibilidade de equipar a rede DC com uma memória tampão capacitiva.

INFORMAÇÃO

  • A resistência de frenagem e o chopper de frenagem não fazem parte do escopo de fornecimento.
  • Fazer o planejamento de projeto da resistência de frenagem e o chopper de frenagem de acordo com a aplicação do acionamento. (Observar a perda de potência máxima!)