Requisitos para la puesta en marcha
La puesta en marcha es sólo necesaria si debe cambiar la parametrización de fábrica.
Para la puesta en marcha tienen validez entonces los siguientes requisitos:
- La instalación mecánica y eléctrica de la unidad las ha efectuado conforme a las disposiciones correspondientes.
- La unidad de se ha planificado correctamente.
- Ha tomado medidas de seguridad que eviten un arranque accidental de las unidades.
- Cuenta con precauciones de seguridad que evitan todo tipo de riesgos para personas y máquinas.
Hardware necesario:
- PC o portátil según el manual del producto > Capítulo Conexión de PC
- Cable de interfaz y, dado el caso, adaptador de interfaz según el manual del producto > Capítulo Conexión de PC
Software necesario:
- Software de ingeniería MOVISUITE® standard de SEW‑EURODRIVE