Indicaciones para la puesta en marcha
Antes de la puesta en marcha, siga las siguientes instrucciones:
- Tenga en cuenta las siguientes notas.
- Encargue la instalación únicamente a personal especializado debidamente capacitado.
- Utilice únicamente los ajustes adecuados a la función.
- Deje enfriar la unidad suficientemente antes de tocarla.
- Esto restablece la memoria térmica. Deje enfriar la unidad suficientemente antes de conectarla de nuevo.
- Monte las cubiertas de protección de la instalación siguiendo las indicaciones. De este modo evitará lesiones.
- No ponga nunca la unidad en marcha sin las tapas protectoras montadas.
- Si el producto se utiliza en una aplicación de elevación, se deben utilizar además sistemas de vigilancia o dispositivos de protección mecánicos como dispositivos de protección.
- Antes de iniciar los trabajos, desconecte la tensión de la unidad mediante medidas externas adecuadas y asegúrela para evitar una reconexión accidental de la tensión de alimentación.
- Nunca desconecte o conecte conectores, módulos de interfaz y otras conexiones eléctricas mientras estén bajo tensión. Ello podría generar peligrosos arcos eléctricos que tendrían como consecuencia daños materiales en el producto.
AVISO

- Para garantizar un funcionamiento libre de fallos, no extraiga ni conecte los cables de señal durante el funcionamiento.