Instruções para a colocação em operação

Executar as seguintes etapas de trabalho antes da colocação em operação:

  1. ATENÇÃO! Mau funcionamento das unidades devido ao ajuste incorreto da unidade. Morte ou ferimentos graves. Observar as seguintes informações.
    • A instalação deve ser realizada somente por pessoal qualificado treinado.
    • Utilizar apenas ajustes adequados para a função.
  2. ATENÇÃO! Perigo de queimaduras devido a superfícies quentes. Ferimentos graves. Deixar a unidade esfriar o suficiente antes de tocá-la.
  3. AVISO! Danos materiais se a fonte de alimentação for desligada e ligada novamente sem tempo de reflexão suficiente. Isso redefine a memória térmica. Deixar a unidade esfriar o suficiente antes de religá-la.
  4. Instalar as tampas protetoras do sistema de acordo com os regulamentos. Desta forma, você evita lesões.
    • Nunca colocar a unidade em operação se as tampas protetoras não estiverem instaladas.
  5. Se o produto for utilizado em um sistema de elevação, também é necessário utilizar sistemas de monitoramento ou dispositivos de proteção mecânicos como dispositivo de proteção.
  6. Antes de iniciar os trabalhos, desconectar a unidade da alimentação através de medidas externas adequadas e protegê-la contra religação involuntária da fonte de alimentação.
  7. Nunca desconectar ou conectar conectores, módulos de interface ou outras conexões elétricas enquanto estiverem sob tensão. Isso pode levar ao surgimento de perigosos arcos elétricos que podem resultar em danos à unidade.

INFORMAÇÃO

  • Para garantir uma operação sem falhas, não remover nem inserir cabos de sinal durante a operação.