调试提示
调试前,先执行下列操作步骤:
- 注意下列提示。
- 只有接受过培训的专业人员方可执行安装。
- 必须根据功能进行合适的设置。
- 触摸前先让设备充分冷却。
- 由此造成热记忆功能被重置。重新接通前先让设备充分冷却。
- 按照规定安装设备保护罩。这样才能避免人员受伤。
- 如没有安装保护罩,决不可运行设备。
- 当您在提升装置应用中使用该产品时,必须采用额外的监控系统或机械防护装置作为保护装置。
- 开始作业前应该通过合适的外部装置断开设备的电源,并采取有效措施防止电源意外重新接通。
- 切勿在带电状态下断开或连接插接头、接口模块和其它电气连接。由此可能产生危险电弧并导致产品损坏。
提示

- 为确保无故障运行,运行期间不得插拔数据线。