Conector puente STO

ADVERTENCIA

No se puede desconectar la unidad de forma segura cuando se utiliza el conector puente.
Lesiones graves o fatales.
  • Solo puede utilizar el conector puente si la unidad no debe cumplir ninguna función de seguridad.

En el conector puente STO se encuentra una etiqueta colgante impresa de color rojo.

El conector puente STO puede conectarse al conector enchufable STO X5510 de la unidad. El conector puente STO desactiva las funciones de seguridad de la unidad.

La siguiente imagen muestra el conector puente STO con etiqueta colgante impresa roja, ref. de pieza 28105419: