Conector em ponte STO

ATENÇÃO

Um desligamento seguro da unidade não é possível se for utilizado um conector em ponte.
Morte ou ferimentos graves.
- O conector em ponte somente pode ser utilizado quando a unidade não tiver que realizar nenhuma função de segurança.
No conector em ponte P está colocado um porta-etiquetas vermelho impresso.
O conector em ponte STO pode ser conectado no conector STO X5510 da unidade. O conector em ponte STO desativa as funções de segurança da unidade.
A figura a seguir mostra o conector em ponte STO com etiqueta vermelha impressa, código 28105419: