Posición del eje de salida

En reductores con eje macizo, éste se encuentra siempre en el lado A.

En reductores con eje hueco, éste se encuentra en el lado A y en el lado B.

Reductor de ejes paralelos F.. con eje macizo

La siguiente imagen muestra la posición del eje de salida del modelo de reductor F.. con eje macizo.

Reductor de ejes paralelos FA.. con eje hueco

La siguiente imagen muestra la posición del eje de salida del modelo de reductor F.. con eje hueco.

Reductor de ejes perpendiculares W.. con eje macizo

La siguiente imagen muestra la posición del eje de salida del modelo de reductor W.. con eje macizo.

Reductor de ejes perpendiculares WA.. con eje hueco

La siguiente imagen muestra la posición del eje de salida del modelo de reductor W.. con eje hueco.