Posiciones de montaje
SEW‑EURODRIVE distingue en los motorreductores MOVIMOT® performance-ELV entre las 6 posiciones de montaje M1 a M6. La siguiente representación muestra la posición del motorreductor para las posiciones de montaje de M1 a M6 y la posición del módulo de interfaz T / 270°:
Modelo de reductor PNZ63
La siguiente imagen muestra las posiciones de montaje del modelo de reductor PNZ63.

Modelo de reductor KNZ63
La siguiente imagen muestra las posiciones de montaje del modelo de reductor KNZ63.

Modelo de reductor F..
La siguiente imagen muestra las posiciones de montaje del modelo de reductor F..

Modelo de reductor W..
La siguiente imagen muestra las posiciones de montaje del modelo de reductor W..