Formas construtivas
A SEW-EURODRIVE diferencia entre 6 formas construtivas M1 a M6 para motoredutores MOVIMOT® performance ELV. A ilustração a seguir mostra a posição do motorredutor no espaço para as formas construtivas M1 a M6 e a posição do módulo de interface T/270°:
Tipo de redutor PNZ63
A figura abaixo mostra as formas construtivas do tipo de redutor PNZ63.

Tipo de redutor KNZ63
A figura abaixo mostra as formas construtivas do tipo de redutor KNZ63.

Tipo de redutor F..
A figura abaixo mostra as formas construtivas do tipo de redutor F..

Tipo de redutor W..
A figura abaixo mostra as formas construtivas do tipo de redutor W..