Raumlagen

SEW-EURODRIVE unterscheidet bei MOVIMOT®-performance-ELV-Getriebemotoren die 6 Raumlagen M1 bis M6. Die folgende Darstellung zeigt die Lage des Getriebemotors im Raum bei den Raumlagen M1 bis M6 und der Schnittstellenmodullage T / 270°:

Getriebetyp PNZ63

Das folgende Bild zeigt die Raumlagen des Getriebetyps PNZ63.

Getriebetyp KNZ63

Das folgende Bild zeigt die Raumlagen des Getriebetyps KNZ63.

Getriebetyp F..

Das folgende Bild zeigt die Raumlagen des Getriebetyps F..

Getriebetyp W..

Das folgende Bild zeigt die Raumlagen des Getriebetyps W..