Topología de la instalación DFC..8 / DSI..8, sin tensión auxiliar de 24 V
La siguiente imagen muestra la topología de instalación estándar general con MOVIMOT® performance ELV:

[1] | Dado que la entrada de alimentación del sistema lógico permite 48 V CC, es posible alimentar la entrada de alimentación y el sistema lógico desde una fuente de alimentación con una tensión de salida de 48 V CC. La imagen muestra la asignación del conector del cable de alimentación para la conexión directa a MOVIMOT® performance ELV. El conector del cable de alimentación tiene una rosca de conexión M12, es macho, de 5 polos y con codificación L. El cable de alimentación de 4 hilos se conecta a la fuente de alimentación con puentes. La longitud del cable debe dimensionarse en función de la fuente de alimentación y del caso de carga de los accionamientos. |
[2] | Freno chopper externo con resistencia de frenado de ser necesario. |
[3] | La longitud de cable máxima admisible del cable de bus de campo Ethernet entre las unidades de accionamiento es de 100 m. La longitud de cable máxima admisible entre el control y la unidad de accionamiento es de 100 m. Esta longitud de cable se puede ver reducida por motivo de los datos técnicos del control. |
[4] | La topología de alimentación mostrada no es adecuada si se requiere una instalación conforme a UL, ya que UL 61800-5-1 estipula un límite máximo de tensión de alimentación de 42 V para la alimentación del sistema lógico. |