Topologia de instalação DFC..8 / DSI..8, sem tensão auxiliar 24 V

A figura abaixo mostra uma topologia de instalação esquemática padrão com MOVIMOT® performance ELV:

[1]

Como a entrada de alimentação lógica permite 48 VCC, a entrada de energia e a lógica podem ser fornecidas por uma fonte de alimentação com uma tensão de saída de 48 VCC. A figura mostra a atribuição do conector do cabo de alimentação com conexão direta ao MOVIMOT® performance ELV. O conector do cabo de alimentação possui um acessório M12, macho, 5 pinos e codificação em L. O cabo de alimentação de 4 condutores é conectado com jumpers na fonte de alimentação. O comprimento do cabo deve ser dimensionado dependendo da fonte de alimentação e do caso de carga dos acionamentos.

[2]

Chopper de frenagem externo com resistência de frenagem, se necessário.

[3]

O comprimento máx. permitido para o cabo fieldbus Ethernet entre as unidades de acionamento é de 100 m. Os comprimentos máximos permitidos para os cabos entre o controle e a unidade de acionamento é de 100 m. Este comprimento do cabo pode ser reduzido devido aos dados técnicos do controle.

[4]

A topologia de alimentação exibida não é adequada quando é necessária uma instalação em conformidade com UL, uma vez que, de acordo com UL 61800-5-1, um limite máximo de tensão de alimentação de 42 V se aplica à alimentação lógica.