Topologia de instalação DFC..8 / DSI..8, com tensão auxiliar 24 V

A figura abaixo mostra uma topologia de instalação esquemática padrão com MOVIMOT® performance ELV:

[1]

A unidade de acionamento é alimentada por uma tensão de saída de 48 VCC da fonte de alimentação. A tensão auxiliar de 24 V para a alimentação lógica separada também é conectada através do cabeamento de 4 condutores. A figura mostra a atribuição do conector do cabo de alimentação com conexão direta ao MOVIMOT® performance ELV. O conector do cabo de alimentação possui um acessório M12, macho, 5 pinos e codificação em L. O comprimento do cabo deve ser dimensionado dependendo da fonte de alimentação e do caso de carga dos acionamentos.

[2]

Chopper de frenagem externo com resistência de frenagem, se necessário.

[3]

O comprimento máx. permitido para o cabo fieldbus Ethernet entre as unidades de acionamento é de 100 m. Os comprimentos máximos permitidos para os cabos entre o controle e a unidade de acionamento é de 100 m. Este comprimento do cabo pode ser reduzido devido aos dados técnicos do controle.