Installationstopologie DFC..8 / DSI..8, mit 24-V-Hilfsspannung
Das folgende Bild zeigt eine prinzipielle Standard-Installationstopologie mit MOVIMOT® performance ELV:

[1] | Die Stromversorgung der Antriebseinheit erfolgt durch eine DC-48 V-Ausgangsspannung vom Netzteil. Über eine 4-adrige Verkabelung wird zusätzlich die 24-V-Hilfsspannung zur getrennten Logikversorgung angeschlossen. Das Bild zeigt die Belegung des Versorgungskabel-Stecker bei direktem Anschluss an MOVIMOT® performance ELV. Der Versorgungskabel-Stecker hat ein M12-Anschlussgewinde, ist male, 5-polig und L-codiert. Die Leitungslänge muß abhängig vom Netzteil und dem Lastfall der Antriebe dimensioniert werden. |
[2] | Externer Brems-Chopper mit Bremswiderstand sofern erforderlich. |
[3] | Die maximal zulässige Leitungslänge der Ethernet-Feldbusleitung zwischen den Antriebseinheiten beträgt 100 m. Die maximal zulässige Leitungslänge zwischen der Steuerung und der Antriebseinheit beträgt 100 m. Diese Leitungslänge kann sich aufgrund der technischen Daten der Steuerung reduzieren. |