Installationstopologie DFC..9 / DSI..9, mit STO-Funktion, ohne 24-V-Hilfsspannung
Das folgende Bild zeigt eine prinzipielle Standard-Installationstopologie mit MOVIMOT® performance ELV:

[1] | Da der Logikversorgungseingang DC-48-V zuläßt, ist die Versorgung von Leistungseingang und Logik aus einem Netzteil mit DC-48-V-Ausgangsspannung möglich. Das Bild zeigt die Belegung des Versorgungskabel-Stecker bei direktem Anschluss an MOVIMOT® performance ELV. Der Versorgungskabel-Stecker hat ein M12-Anschlussgewinde, ist male, 5-polig und L-codiert. Das 4-adrige Versorgungskabel ist mit Brücken am Netzteil verschaltet. Die Leitungslänge muß abhängig vom Netzteil und dem Lastfall der Antriebe dimensioniert werden. |
[2] | Externer Brems-Chopper mit Bremswiderstand sofern erforderlich. |
[3] | Die maximal zulässige Leitungslänge der Ethernet-Feldbusleitung zwischen den Antriebseinheiten beträgt 100 m. Die maximal zulässige Leitungslänge zwischen der Steuerung und der Antriebseinheit beträgt 100 m. Diese Leitungslänge kann sich aufgrund der technischen Daten der Steuerung reduzieren. |
[4] | Die maximal zulässige Leitungslänge der STO-Leitung zwischen dem Sicherheitsschaltgerät und der letzten Antriebseinheit beträgt 100 m. |
[5] | Die dargestellte Versorgungstopologie ist bei Anforderung nach UL gerechter Installation ungeeignet, da nach UL 61800-5-1 für die Logikversorung eine maximale Versorgungs-Spannungsgrenze von 42 V gilt. |