DFC..8/DSI..8安装拓扑结构,无24 V辅助电压
下图显示带MOVIMOT® performance ELV的基本默认安装拓扑结构:

[1] | 由于逻辑电源输入端允许使用DC 48 V电压,因此电源输入端和逻辑电源可由输出电压为DC 48 V的电源件供电。图中显示了直接连接MOVIMOT® performance ELV时供电电缆插头的分配。供电电缆插头带M12连接螺纹,为公头、5针和L编码。4线供电电缆通过电桥连接至电源件。电缆长度必须根据电源件和驱动装置的负载情况来确定。 |
[2] | 外部制动斩波器,必要时可配备制动电阻。 |
[3] | 驱动装置之间的以太网现场总线导线的最大允许长度为100 m。控制器与驱动装置之间的最大允许导线长度为100 m。该导线长度可根据控制器的技术数据而缩短。 |
[4] | 根据UL 61800-5-1标准,逻辑电源的最大供电电压极限为42 V,因此如果需要安装符合UL标准的设备,则不适合采用所示的电源拓扑结构。 |