Cambio del módulo de interfaz

Cambie el módulo de interfaz del siguiente modo:

  1. Tenga en cuenta las notas de seguridad.
  2. Suelte los tornillos y extraiga el módulo de interfaz del motor, véase el capítulo "Girar el módulo de interfaz", apartado Desmontar el módulo de interfaz.
  3. Compare los datos en la placa de características del módulo de interfaz actual con los datos en la placa de características del módulo de interfaz nuevo.
  4. AVISO

    Sólo puede cambiar el módulo de interfaz por otro con la misma designación de modelo.
  5. Coloque el nuevo módulo de interfaz sobre la caja de conexiones y atorníllelo.
  6. Conecte la tensión de la unidad.
  7. Compruebe el funcionamiento del nuevo módulo de interfaz.