Substituição do módulo de interface
Substituir o módulo de interface da seguinte maneira:
- Observar as indicações de segurança!
- Soltar os parafusos e puxar o módulo de interface para fora do motor, consultar o capítulo "Girar módulo de interface", seção Desmontar o módulo de interface.
- Comparar os dados na plaqueta de identificação da antiga tampa de controle com os dados na plaqueta de identificação do novo módulo de interface.
- Colocar o novo módulo de interface no motor e apertá-lo bem.
- Alimentar a unidade com tensão.
- Verificar se o novo módulo de interface funciona corretamente.
INFORMAÇÃO