Troca da unidade de acionamento

  1. Observar as indicações de segurança.
  2. Desmontar a unidade de acionamento. Observar também o capítulo Instalação mecânica.
  3. Comparar os dados na plaqueta de identificação da anterior unidade de acionamento com os dados na plaqueta de identificação da nova unidade de acionamento.
  4. INFORMAÇÃO

    Só é permitido substituir a unidade de acionamento por uma unidade de acionamento com as mesmas características.

    INFORMAÇÃO

    Em aplicações relacionadas à segurança só é permitido substituir uma unidade de acionamento por uma unidade de acionamento com o mesmo logotipo FS.
  5. Montar a unidade de acionamento. Para isso, observar aqui o capítulo Instalação mecânica.
  6. Executar a instalação conforme o capítulo Instalação elétrica.
  7. Alimentar o acionamento com tensão.
  8. Verificar se a nova unidade de acionamento funciona corretamente.