Cambio de la unidad de accionamiento

  1. Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad.
  2. Desmonte la unidad de accionamiento. Observe el capítulo Instalación mecánica.
  3. Compare los datos en la placa de características de la unidad de accionamiento actual con los datos en la placa de características de la unidad de accionamiento nueva.
  4. AVISO

    Solo puede cambiar la unidad de accionamiento por otra que tenga las mismas características.

    AVISO

    En aplicaciones orientadas a la seguridad, sólo puede cambiar la unidad de accionamiento por otra que tenga el mismo logotipo FS.
  5. Monte la unidad de accionamiento. Observe el capítulo Instalación mecánica.
  6. Realice la instalación como se describe en el capítulo Instalación eléctrica.
  7. Suministre tensión al accionamiento.
  8. Compruebe el funcionamiento de la nueva unidad de accionamiento.