Desmontar el módulo de interfaz

Desmonte el módulo de interfaz del siguiente modo:

  1. ADVERTENCIA Peligro de sufrir quemaduras por superficies calientes. Lesiones graves. Deje enfriar la unidad suficientemente antes de tocarla.
  1. Siga las instrucciones del capítulo Indicaciones para la instalación.
  2. Suelte los tornillos del módulo de interfaz y extráigalo hacia arriba. Al hacerlo, asegúrese de que el módulo de interfaz no se cantee.
  3. ATENCIÓN Pérdida del índice de protección garantizado. Posibles daños materiales. Cuando se haya retirado el módulo de interfaz del motor, debe proteger el módulo de interfaz y el área de conexión de la humedad, el polvo y cuerpos extraños.