Girar el módulo de interfaz
Gire el módulo de interfaz del siguiente modo:
- Cuando se haya retirado el módulo de interfaz del motor, debe proteger el módulo de interfaz y el motor de la humedad, el polvo y cuerpos extraños.
- Retire el módulo de interfaz hacia arriba y compruebe si la junta está dañada. A continuación, gire el módulo de interfaz.

La siguiente imagen muestra la posición del módulo de interfaz en la posición "X".

La siguiente imagen muestra el módulo de interfaz girado 180° en la posición "2".