Girar módulo de interface
Girar o módulo de interface da seguinte maneira:
- AVISO! Perda do grau de proteção garantido. Possíveis danos materiais. Quando o módulo de interface for removido do motor, é necessário proteger o módulo de interface e o motor contra umidade, poeira ou objetos estranhos.
- Levantar o módulo de interface e verificar se há danos no retentor. Em seguida, girar o módulo de interface.


A figura abaixo mostra a localização do módulo de interface na posição "X".


A figura abaixo mostra o módulo de interface girado em 180° na posição "2".